AF500 系列

导热垫, 非硅弹性体, 3.0 W/m*K 导热系数

AF500 系列

规格


  • 材料
     
    非硅弹性体
  • 颜色
     
  • 导热系数 (W/m*K)
     
    3

可用型号

型号 尺寸:长x宽x高(mm) 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
AF500-101005 10 x 10 x 0.5 库存盘点AF500-101005 样品索取 请求报价
AF500-151505 15 x 15 x 0.5 库存盘点AF500-151505 样品索取 请求报价
AF500-153005 15 x 30 x 0.5 库存盘点AF500-153005 样品索取 请求报价
AF500-202005 20 x 20 x 0.5 库存盘点AF500-202005 样品索取 请求报价
AF500-204005 20 x 40 x 0.5 库存盘点AF500-204005 样品索取 请求报价
AF500-265005 26.25 x 50 x 0.5 库存盘点AF500-265005 样品索取 请求报价
AF500-301205 30 x 12 x 0.5 -- 样品索取 请求报价
AF500-303005 30 x 30 x 0.5 库存盘点AF500-303005 样品索取 请求报价
AF500-313005 31.25 x 30 x 0.5 库存盘点AF500-313005 样品索取 请求报价
AF500-404005 40 x 40 x 0.5 库存盘点AF500-404005 样品索取 请求报价
AF500-414505 41.25 x 45 x 0.5 库存盘点AF500-414505 样品索取 请求报价
AF500-505005 50 x 50 x 0.5 库存盘点AF500-505005 样品索取 请求报价
AF500-707005 70 x 70 x 0.5 库存盘点AF500-707005 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink