CP39H-2系列是一种采用两个单元叠加的3.9 A多级Peltier模块,温度增量高达92°C。这一热电模块系列非常适合高密度、高功率的医疗和工业应用以及强制风冷不可取的冷藏和密封环境。该型号还集成了CUI创新型arcTEC™结构,可在热循环条件下改善温度控制并增强可靠性。

特性


  • arcTEC™结构
  • 提高可靠性,成就更高热循环
  • 卓越的热性能
  • 硅密封
  • 宽高温增量
  • 精确温度控制
  • 固态构造

可用型号

型号 电阻(欧姆±10%) Imax (A) Vmax (V) Qmax (Th=27°C) (W) Qmax (Th=50°C) (W) ΔTmax (Th=27°C) ΔTmax (Th=50°C) 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CP39255074H-2 3.07 3.9 12.8 18 19.8 82 92 26.25 x 50 x 7.4 3D 模型 库存盘点CP39255074H-2 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink