CFM-40V系列
40 mm x 40 mm直流轴流式风扇,omniCOOL™轴承


CFM-40V系列是40 x 40 mm直流轴流式风扇,风量高达10.8 CFM,并且所有型号均标配自动重启保护系统。凭借具有更高性能和更长使用寿命的创新型omniCOOL™系统,此类轴流式风扇消除了传统套筒轴承风扇和滚珠轴承风扇设计的成本-性能差距。

特性

  • omniCOOL™轴承系统
  • 40 x 40 mm框
  • 多种速度选项满足各种散热需求
  • 所有机型均标配自动重启保护

规格

  • 轴承类型
    omniCOOL™

可用型号

型号 气流(CFM) 额定转速(RPM) 静态压力(inH2O) 噪音(dBA) 额定电压(Vdc) 最大输入电流(mA) 转速计信号 旋转检测 PWM控制信号 尺寸:长x宽x高(mm) 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
CFM-4010V-058-206 7 5800 0.12 20.6 5 109 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-058-206-11 7 5800 0.12 20.6 5 109 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-058-206-20 7 5800 0.12 20.6 5 109 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-070-273 8 7000 0.19 27.3 5 157 40 x 40 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4010V-070-273 -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-070-273-11 8 7000 0.19 27.3 5 157 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-070-273-20 8 7000 0.19 27.3 5 157 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-150-157 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 40 x 40 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4010V-150-157 -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-150-157-11 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-150-157-20 5.4 5000 0.09 15.7 12 38 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-158-206 7 5800 0.12 20.6 12 48 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-158-206-11 7 5800 0.12 20.6 12 48 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-158-206-20 7 5800 0.12 20.6 12 48 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-170-273 8 7000 0.19 27.3 12 59 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-170-273-11 8 7000 0.19 27.3 12 59 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-170-273-20 8 7000 0.19 27.3 12 59 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-185-314 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 40 x 40 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4010V-185-314 -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-185-314-11 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 40 x 40 x 10 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4010V-185-314-20 9.9 8500 0.25 31.4 12 101 40 x 40 x 10 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4010V-185-314-20 -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-050-165 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-050-165-11 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-050-165-20 6.3 5000 0.11 16.5 5 87 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-060-210 7.7 6000 0.17 21 5 124 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-060-210-11 7.7 6000 0.17 21 5 124 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-060-210-20 7.7 6000 0.17 21 5 124 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-070-255 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-070-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-070-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 5 173 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-145-123 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-145-123-11 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-145-123-20 5.5 4500 0.1 12.3 12 38 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-150-165 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-150-165-11 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-150-165-20 6.3 5000 0.11 16.5 12 46 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-160-210 7.7 6000 0.17 21 12 54 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-160-210-11 7.7 6000 0.17 21 12 54 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-160-210-20 7.7 6000 0.17 21 12 54 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-170-255 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-170-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-170-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 12 67 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-180-275 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 40 x 40 x 20 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4020V-180-275 -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-180-275-11 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-180-275-20 10.8 8000 0.29 27.5 12 92 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-260-210 7.7 6000 0.17 21 24 30 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-260-210-11 7.7 6000 0.17 21 24 30 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-260-210-20 7.7 6000 0.17 21 24 30 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-270-255 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-270-255-11 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-270-255-20 8.9 7000 0.22 25.5 24 39 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-280-275 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 40 x 40 x 20 3D 模型 -- 库存盘点CFM-4020V-280-275 -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-280-275-11 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
CFM-4020V-280-275-20 10.8 8000 0.29 27.5 24 45 40 x 40 x 20 3D 模型 -- -- -- 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink