CS-3224
22.5 x 16.7 mm,20~28 Vdc,面板安装,2针,固态音频指示器蜂鸣器


CS-3224

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。


规格

  • 驱动电路
  • 输入类型
    Vdc
  • 额定电压
    24
  • 声压级(dB)
    76
  • 安装方式
    通孔
  • 电流消耗(mA)
    20
  • 最高操作温度(°C)
    60
  • 最低操作温度(°C)
    -20
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
    22.5 x 16.7 x 15.5
  • 尺寸:长x宽x高(in)
    0.89 x 0.66 x 0.61
  • 可水洗
 
Powered By OneLink