该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
10W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 印刷电路板安装, AC-DC电源
4.75~32直流电压输入, 500mA输出电流
1 W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
6W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1 W, 1:1输入范围, 单稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, 底架安装, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器