VIBLSD1-DIP系列
VIBLSD1-DIP其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1000
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.8 x 0.39 x 0.26
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    20.32 x 9.91 x 6.6
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VIBLSD1-S5-S5-DIP 4.75~5.25 1 5 0.2 库存盘点VIBLSD1-S5-S5-DIP
VIBLSD1-S5-S9-DIP 4.75~5.25 1 9 0.111 --
VIBLSD1-S5-S12-DIP 4.75~5.25 1 12 0.08 库存盘点VIBLSD1-S5-S12-DIP
VIBLSD1-S5-S15-DIP 4.75~5.25 1 15 0.07 库存盘点VIBLSD1-S5-S15-DIP
VIBLSD1-S5-S24-DIP 4.75~5.25 1 24 0.05 --
VIBLSD1-S12-S5-DIP 11.4~12.6 1 5 0.2 库存盘点VIBLSD1-S12-S5-DIP
VIBLSD1-S12-S9-DIP 11.4~12.6 1 9 0.111 --
VIBLSD1-S12-S12-DIP 11.4~12.6 1 12 0.08 库存盘点VIBLSD1-S12-S12-DIP
VIBLSD1-S12-S15-DIP 11.4~12.6 1 15 0.07 库存盘点VIBLSD1-S12-S15-DIP
VIBLSD1-S12-S24-DIP 11.4~12.6 1 24 0.05 --
VIBLSD1-S24-S5-DIP 22.8~25.2 1 5 0.15 库存盘点VIBLSD1-S24-S5-DIP
VIBLSD1-S24-S9-DIP 22.8~25.2 1 9 0.111 --
VIBLSD1-S24-S12-DIP 22.8~25.2 1 12 0.08 库存盘点VIBLSD1-S24-S12-DIP
VIBLSD1-S24-S15-DIP 22.8~25.2 1 15 0.07 库存盘点VIBLSD1-S24-S15-DIP
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink