15W、 4:1输入范围、 单稳压输出、 SMT、 1500Vdc隔离、 DC-DC转换器
输出15 W实续功率的PYBJ15-M系列是一系列隔离式DC-DC转换器产品,采用密封的表面贴装封装作为外壳。这些低型面模块拥有4:1的输入电压范围并提供高达89%的能效。该系列拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYBJ15-Q24-S3-M | 9~36 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE |
PYBJ15-Q24-S5-M | 9~36 | 15 | 5 | 3 | CE |
PYBJ15-Q24-S12-M | 9~36 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PYBJ15-Q24-S15-M | 9~36 | 15 | 15 | 1 | CE |
PYBJ15-Q48-S3-M | 18~75 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE |
PYBJ15-Q48-S5-M | 18~75 | 15 | 5 | 3 | CE |
PYBJ15-Q48-S12-M | 18~75 | 15 | 12 | 1.25 | CE |
PYBJ15-Q48-S15-M | 18~75 | 15 | 15 | 1 | CE |