防水级3.5毫米音频插座连接器达到IP67评级

2019年4月9日


防水级3.5毫米音频插座连接器达到IP67评级

CUI的互连集团今日宣布新增防水音频插座连接器,异物防护(IP)等级为IP67。音频插座可采用表面安装、中部表面贴装和通孔安装方式,同时具有直角朝向、4根导线,并符合3.5毫米音频标准。这些防水音频插座具有紧凑的外形和低至5.3毫米的型面高度,可帮助设计人员构建一道密封屏障,阻隔消费类电子、手机和工业应用经常遇到的环境污染物。

CUI的防水立体声插座最多可承受10,000次插拔,工作温度范围可达-30至+85°C。提供屏蔽、内部开关、安装耳片以增强PCB的稳定性,而且还会根据不同系列提供回流焊接兼容性。所有型号均符合最新的RoHS标准,并具有UL94V-0级可燃性等级。

此类IP67级音频插座直接通过分销商供货,起订数量为1600件,每件1.96美元。请联络CUI了解OEM定价。

总览
产品名称: 防水音频插座
供货期: 存货达6周
可能的用户: 工业和户外使用的消费类和便携式电子产品
主要特性: IP67级,回流焊接兼容型号
成本: 通过分销商供货,起订数量为1600件,每件1.96美元

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink