绝对值编码器系列增加多圈输出选项

2018年10月16日


绝对值编码器系列增加多圈输出选项

CUI的运动业务部门今天宣布AMT21系列绝对值模块化编码器新增具有多圈输出功能的型号。提供12位或14位绝对位置信息的多圈AMT21系列为旋转超过360度的应用实现了14位带符号数字的转数计数器。这些功能即使在断电状态下,也能使用户跟踪位置,而转数计数器可通过备用电池维护,无需归位序列。

基于CUI专利型电容式ASIC技术的AMT21系列具有较高的耐用性和准确性,可以抵抗运动应用中常见的污垢、灰尘和机油侵蚀。除了针对快速和低延迟位置数据的高速RS-485协议之外,该系列在5 V时只有8 mA的低电流消耗,并且具有带锁心、方便安装的紧凑型封装。AMT21系列的精度为±0.2机械度,在径向或轴向方向上的工作温度范围为-40至+105°C。

AMT21系列的数字特性还可帮助用户通过CUI的AMT Viewpoint™ GUI或编码器的RS-485协议来配置对齐。此外,AMT21编码器的数字接口可用于设置共享RS-485总线的多个编码器地址。

AMT21系列直接通过分销商订购,起价49.72美元/套,每套50件。请联络CUI了解OEM定价

总览
产品名称:AMT21系列
供货期: 存货达5周
可能的用户: 工业、机器人、电池供电、自动化应用
主要特性: 多圈输出,12或14位分辨率,紧凑型封装
成本: 通过分销商订购,49.72美元/套,每套50件。

媒体图片
网络 | 打印




 
Powered By OneLink