3.5 mm音频插座


具有多种选项的音频插座连接器


3.5 mm立体声插座

资源

3.5 mm立体声插座

CUI的3.5 mm音频插座提供中部安装SMT、面板安装、表面贴装,以及通孔安装方式,为设计人员的新一代应用提供多种选择。这类3.5 mm立体声和单声道插座提供0、1、2、3、DPDT、SPDT和常开内置开关,以及2至5个导体。有些型号还提供屏蔽装置,而其他型号的异物防护(IP)等级则达到IP67,可防护潮气和环境微粒。

亮点

  1. 3.5 mm音频标准
  2. 中部安装SMT、面板安装、SMT、通孔安装
  3. 多种内置开关配置
  4. IP67级型号
  5. 2 ~ 5个导体

筛选产品

安装方式
dropdn-arrow
中部安装SMT
面板安装
表面安装
通孔
内部开关
dropdn-arrow
0
DPDT
通常为开放式
SPDT
1
2
3
IP等级
dropdn-arrow
IP67

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink