2.5 mm圆柱式电源连接器

2.5 mm中心引脚DC电源插座


多种安装方式和朝向

资源

2.5 mm圆柱式电源连接器

CUI的2.5 mm中心引脚DC电源插座连接器具有2至10 A的电流额定值,以及12、16、18、24和36 Vdc电压额定值,并且提供中部安装SMT、面板安装、表面贴装和通孔安装方式。这类圆柱式电源连接器可提供带或不带屏蔽功能的垂直或直角朝向,外孔直径为5.5至6.5 mm。

亮点

  1. 2.5 mm中心引脚
  2. 中部安装SMT、面板安装、SMT、通孔安装
  3. 垂直和直角版本
  4. 2 ~ 10 A 电流额定值
  5. 可提供屏蔽型号

筛选产品

安装方式
dropdn-arrow
中部安装SMT
面板安装
表面安装
通孔
额定电流 (A)
dropdn-arrow
2
2.5
4
5
8
10
额定电压 (Vdc)
dropdn-arrow
12
16
18
24
36

索取
样品

产品表

系列

PJ-050B
2.5 x 6.0mm, 2.5A, 水平, 通孔, 自动拾放顶盖, Dc电源插座连接器
立即查看
PJ-057B
2.5 x 6.3mm, 2.5A, 水平, 通孔, 自动拾放顶盖, Dc电源插座连接器
立即查看
PJ-059B
2.5 x 5.7mm, 2.5A, 水平, 通孔, 锁定型, 圆锥针, Dc电源插座连接器
立即查看
 
Powered By OneLink