2.5 mm音频插座


低型面音频插座连接器


2.5 mm插座连接器

资源

2.5 mm插座连接器

具有紧凑封装尺寸且型面高度低至2.9 mm的CUI2.5 mm音频插座,具有可在垂直和水平方向安装的面板安装、表面贴装和通孔安装方式。这类2.5 mm立体声和单声道插座还具有2至6个导体,多达2个内置开关、12或16 Vdc电压额定值,以及0.3或1 A电流额定值。

亮点

  1. 2.5 mm音频标准
  2. 型面高度低至2.9 mm
  3. 面板安装、SMT、通孔安装选项
  4. 2 ~ 6个导体
  5. 0、1、2个内置开关

筛选产品

安装方式
dropdn-arrow
面板安装
表面安装
通孔
导体数量
dropdn-arrow
2
3
4
5
6
内部开关
dropdn-arrow
0
1
2
3

索取
样品

产品表

系列

 
Powered By OneLink