该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
AC-DC EMC滤波器, 0.3A, 85~305Vac输入范围
1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器
1A输出电流, 4.5~18直流电压输入, SMT, 非隔离式, DC-DC转换器
10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, DIN导轨 , 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器
5W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 底架安装, AC-DC电源
5W, 85 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 封装, 印刷电路板安装, AC-DC电源