PEM2-S 系列

2 W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, 7针SIP, 3000Vdc隔离, 高温范围, DC-DC转换器

PEM2-S 系列
PEM2-S非稳压DC-DC转换器系列属于2 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑的系统级封装(SIP),支持-40至+105 °C超宽工作温度范围和3K直流电压隔离,可为包括医疗设备、工业控制和混合数字/模拟系统在内的一系列敏感应用提供一道坚固的保护屏障。

特性


  • 2 W隔离输出
  • 行业标准7针系统级封装(SIP)
  • 单/双路非稳压输出
  • 持续的短路保护
  • -40到+105°C温度范围
  • 防静电保护高达8kV
  • 空载功耗低
  • 效率高达86%

规格


  • 稳压
     
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 封装类型
     
    SIP
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.774 x 0.278 x 0.4
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PEM2-S5-S5-S 4.5~5.5 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-S5-S 样品索取 请求报价
PEM2-S5-S12-S 4.5~5.5 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-S12-S 样品索取 请求报价
PEM2-S5-S15-S 4.5~5.5 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-S15-S 样品索取 请求报价
PEM2-S5-S24-S 4.5~5.5 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-S24-S 样品索取 请求报价
PEM2-S5-D5-S 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-D5-S -- 请求报价
PEM2-S5-D12-S 4.5~5.5 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-D12-S -- 请求报价
PEM2-S5-D15-S 4.5~5.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-D15-S -- 请求报价
PEM2-S5-D24-S 4.5~5.5 2 24/ -24 0.042/ -0.042 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S5-D24-S -- 请求报价
PEM2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-S5-S 样品索取 请求报价
PEM2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-S12-S 样品索取 请求报价
PEM2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-S15-S 样品索取 请求报价
PEM2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-D5-S 样品索取 请求报价
PEM2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-D12-S 样品索取 请求报价
PEM2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S12-D15-S 样品索取 请求报价
PEM2-S15-D15-S 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 -- 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S15-D15-S 样品索取 请求报价
PEM2-S15-S5-S 13.5~16.5 2 5 0.4 -- -- PCB封装 库存盘点PEM2-S15-S5-S -- 请求报价
PEM2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-S5-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-S12-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.133 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-S15-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-S24-S 21.6~26.4 2 24 0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-S24-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-D5-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-D12-S 样品索取 请求报价
PEM2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PEM2-S24-D15-S 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink