这段“深入了解”视频高调展示了PBO产品系列。这些超紧凑的SIP电源具有1 W到15 W的功率,可用于需要板载AC-DC功率转换的场所,以最大程度节省空间。该产品家族中有两个产品系列:标准系列和C系列。标准系列提供直针或弯针引脚,C系列具有集成引脚(PBO-15C和PBO-15C-B系列除外)。PBO系列具有广阔的温度和宽输入范围(85~ 305 V交流输入),并且没有内部EMC电路,因而支持工业、物联网和电信等许多应用灵活地实现设计。
索取
样品
产品表
针对本文章或您希望我们将来探讨的主题发表见解?
发送电子邮件至 cuiteam@cui.com