建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB20-Q24-S3-T | 9~36 | 16.5 | 3.3 | 5 | -- |
PYB20-Q24-S5-T | 9~36 | 20 | 5 | 4 | -- |
PYB20-Q24-S12-T | 9~36 | 20 | 12 | 1.67 | -- |
PYB20-Q24-S15-T | 9~36 | 20 | 15 | 1.33 | -- |
PYB20-Q24-S24-T | 9~36 | 20 | 24 | 0.83 | -- |
PYB20-Q24-D5-T | 9~36 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | -- |
PYB20-Q24-D12-T | 9~36 | 20 | 12/ -12 | 0.83/ -0.83 | -- |
PYB20-Q24-D15-T | 9~36 | 20 | 15/ -15 | 0.67/ -0.67 | -- |
PYB20-Q48-S3-T | 18~75 | 16.5 | 3.3 | 5 | CE |
PYB20-Q48-S5-T | 18~75 | 20 | 5 | 4 | CE |
PYB20-Q48-S12-T | 18~75 | 20 | 12 | 1.67 | CE |
PYB20-Q48-S15-T | 18~75 | 20 | 15 | 1.33 | CE |
PYB20-Q48-S24-T | 18~75 | 20 | 24 | 0.83 | CE |
PYB20-Q48-D5-T | 18~75 | 20 | 5/ -5 | 2/ -2 | CE |
PYB20-Q48-D12-T | 18~75 | 20 | 12/ -12 | 0.83/ -0.83 | CE |
PYB20-Q48-D15-T | 18~75 | 20 | 15/ -15 | 0.67/ -0.67 | CE |