建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PYB15-Q24-S3 | 9~36 | 15 | 3.3 | 4 | -- |
PYB15-Q24-S5 | 9~36 | 15 | 5 | 3 | -- |
PYB15-Q24-S12 | 9~36 | 15 | 12 | 1.25 | -- |
PYB15-Q24-S15 | 9~36 | 15 | 15 | 1 | -- |
PYB15-Q24-S24 | 9~36 | 15 | 24 | 0.625 | -- |
PYB15-Q24-D5 | 9~36 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | -- |
PYB15-Q24-D12 | 9~36 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | -- |
PYB15-Q24-D15 | 9~36 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | -- |
PYB15-Q48-S3 | 18~75 | 15 | 3.3 | 4 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-S5 | 18~75 | 15 | 5 | 3 | UL/cUL |
PYB15-Q48-S12 | 18~75 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-S15 | 18~75 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PYB15-Q48-D5 | 18~75 | 15 | 5/ -5 | 1.5/ -1.5 | CE |
PYB15-Q48-D12 | 18~75 | 15 | 12/ -12 | 0.625/ -0.625 | CE |
PYB15-Q48-D15 | 18~75 | 15 | 15/ -15 | 0.5/ -0.5 | CE |