V78-1000系列
V78-1000其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.69 x 0.45 x 0.35
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    17.5 x 11.5 x 9
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7803-1000 4.75~28 3.3 3.3 1 库存盘点V7803-1000
V7805-1000 6.5~32 5 5 1 库存盘点V7805-1000
V7806-1000 8~32 6.5 6.5 1 库存盘点V7806-1000
V7809-1000 11~32 9 9 1 库存盘点V7809-1000
V7812-1000 15~32 12 12 1 库存盘点V7812-1000
V7815-1000 20~32 15 15 1 库存盘点V7815-1000
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink