PRQ75W-D系列

75W、 4:1输入范围、 单稳压输出、 DIP、 2250Vdc隔离、 DC-DC转换器

PRQ75W-D系列
PRQ75W-D系列其他视图
PRQ75W-D系列,带散热片
PRQ75W-D系列,带基板

PRQ75W-D系列是75W四分之一砖型DC-DC转换器,采用完全密封的外壳。这些高功耗DC-DC转换器具备EN 62368-1认证、高达93%的能效,以及超宽4:1输入范围。非常适合数据、电信和工业等需要在紧凑型封装中提供大功率的应用。

特性


  • 隔离输出电压高达75W
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 过流、过热、过压和短路保护
  • 远程开/关控制
  • 效率高达93%
  • EN 62368-1认证

选项


  • 散热片或基板

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    62368-1
  • 尺寸:长x宽x高 (in)
     
    2.43 x 1.58 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (mm)
     
    61.8 x 40.2 x 12.7

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 样品索取 报价请求(RFQ)
PRQ75W-Q48-S5-D 18~75 75 5 15 样品索取 请求报价
PRQ75W-Q48-S12-D 18~75 75 12 6.25 样品索取 请求报价
PRQ75W-Q48-S15-D 18~75 75 15 5 样品索取 请求报价
PRQ75W-Q48-S24-D 18~75 75 24 3.13 样品索取 请求报价
PRQ75W-Q48-S48-D 18~75 74.88 48 1.56 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink