有源

PQAE50-T系列

底架安装隔离式DC-DC转换器

PQAE50-T系列
PQAE50-T其他视图
PQAE50-T系列,带散热片

概述

  • 50W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • 远程开/关控制
  • 输出微调
  • -40到+105°C温度范围
  • 效率高达92%

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

PQAE50-T系列是高能效隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,易于安装。工作温度范围为-40至+105°C,并具有众多保护功能。此转换器非常适合用于恶劣的工业环境和电信应用。 

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    底架安装
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.99 x 1.24 x 0.835
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PQAE50-D24-S3-T 18~36 33 3.3 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S3-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D24-S5-T 18~36 50 5 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S5-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D24-S12-T 18~36 50 12 4.167 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S12-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D24-S15-T 18~36 50 15 3.33 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S15-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D24-S24-T 18~36 50 24 2.083 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D24-S24-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D48-S3-T 36~75 33 3.3 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S3-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D48-S5-T 36~75 50 5 10 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S5-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D48-S12-T 36~75 50 12 4.167 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S12-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D48-S15-T 36~75 50 15 3.33 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S15-T 样品索取 请求报价
PQAE50-D48-S24-T 36~75 50 24 2.083 CE 3D 模型 库存盘点PQAE50-D48-S24-T 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink