有源

PRQ150W-D

1/4砖型隔离式DC-DC转换器

PRQ150W-D
PRQ150W-D其他视图

概述

  • 150W
  • 4:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 2250 Vdc输入至输出隔离
  • 效率高达91%
  • 五面屏蔽盒
  • 行业标准1/4 砖型模块电源
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE

文档

说明

The PRQ150W-D series is a 150 W quarter-brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These high-power dc-dc converters offer EN 62368-1 certification, up to 91% efficiency, and an ultra-wide 4:1 input range. Ideal for data, telecom, robotics, and industrial applications where a large amount of power is needed in a compact package.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    2250
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.43 x 1.58 x 0.5
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    61.8 x 40.2 x 12.7
  • 保护
     
    过流、过压、短路

选项

  • 散热片或基板

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PRQ150W-Q48-S5-D 18~75 150 5 30 CE PCB封装 库存盘点PRQ150W-Q48-S5-D 样品索取 请求报价
PRQ150W-Q48-S12-D 18~75 150 12 12.5 CE PCB封装 库存盘点PRQ150W-Q48-S12-D 样品索取 请求报价
PRQ150W-Q48-S15-D 18~75 150 15 10 CE PCB封装 库存盘点PRQ150W-Q48-S15-D 样品索取 请求报价
PRQ150W-Q48-S24-D 18~75 150 24 6.25 CE PCB封装 库存盘点PRQ150W-Q48-S24-D 样品索取 请求报价
PRQ150W-Q48-S48-D 18~75 150.2 48 3.13 CE PCB封装 库存盘点PRQ150W-Q48-S48-D 样品索取 请求报价

NEWS AND RESOURCES

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink