PDSE1-D 系列

1 W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器

PDSE1-D 系列

PDSE1-D非稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块系列,可提供更高能效、更高隔离和更卓越的热性能。这些低功率DC-DC转换器采用紧凑型4引脚DIP封装,支持-40至+105°C超宽操作温度范围,非常适合各种工业、电信、安全和机器控制应用领域DC导轨的精确转换和隔离。

特性


  • 隔离输出功率高达1 W
  • 行业标准7针DIP封装
  • 1:1输入范围
  • 单路非稳压输出
  • 持续的短路保护
  • -40到+105°C温度范围
  • UL/cUL 62368-1安全认证
  • 效率高达85%

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    DIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高(in)
     
    0.5 x 0.4 x 0.32
  • 尺寸:长x宽x高(mm)
     
    12.7 x 10.16 x 8.2

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率(W) 输出电压(Vdc) 输出电流(A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PDSE1-S5-S3-D 4.5~5.5 1 3.3 0.303 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S3-D 样品索取 请求报价
PDSE1-S5-S5-D 4.5~5.5 1 5 0.2 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S5-D 样品索取 请求报价
PDSE1-S5-S9-D 4.5~5.5 1 9 0.111 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S9-D 样品索取 请求报价
PDSE1-S5-S12-D 4.5~5.5 1 12 0.084 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S12-D 样品索取 请求报价
PDSE1-S5-S15-D 4.5~5.5 1 15 0.067 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S15-D 样品索取 请求报价
PDSE1-S5-S24-D 4.5~5.5 1 24 0.042 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PDSE1-S5-S24-D 样品索取 请求报价
 
Powered By OneLink