8引脚SMT隔离式DC-DC转换器
PRME1-M稳压DC-DC转换器系列属于1 W隔离式模块产品。这些40低功率DC-DC转换器采用紧凑的SMT封装,支持-至+85°C超宽工作温度范围,非常适合工业、消费和电信领域的高容量应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PRME1-S12-S5-M | 11.4~12.6 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRME1-S12-S12-M | 11.4~12.6 | 1 | 12 | 0.084 | CE |
PRME1-S12-S15-M | 11.4~12.6 | 1 | 15 | 0.067 | CE |
PRME1-S15-S5-M | 14.25~15.75 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRME1-S24-S5-M | 22.8~25.2 | 1 | 5 | 0.2 | CE |
PRME1-S24-S12-M | 22.8~25.2 | 1 | 12 | 0.084 | CE |
PRME1-S24-S15-M | 22.8~25.2 | 1 | 15 | 0.067 | CE |