24引脚DIP隔离式DC-DC转换器
输出6 W实续功率的VAQE6W-D系列是拥有隔离式DC-DC转换器的一个产品系列,具有4:1输入电压范围和高达88%的能效。该系列采用密封性24引脚DIP封装且拥有宽泛的-40至+85°C工作温度范围,适用于对流冷却设备和应用,包括微控制器、数据通信、电信、远程传感系统和便携式电子设备。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 输出电压 (Vdc) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
VAQE6W-Q24-S3-D | 9~36 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S5-D | 9~36 | 6 | 1.2 | 5 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S9-D | 9~36 | 6 | 0.667 | 9 | UL, CE |
VAQE6W-Q24-S12-D | 9~36 | 6 | 0.5 | 12 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S15-D | 9~36 | 6 | 0.4 | 15 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S24-D | 9~36 | 6 | 0.25 | 24 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D5-D | 9~36 | 6 | 0.6/ -0.6 | 5/ -5 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D12-D | 9~36 | 6 | 0.25/ -0.25 | 12/ -12 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D15-D | 9~36 | 6 | 0.2/ -0.2 | 15/ -15 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S3-D | 18~75 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S5-D | 18~75 | 6 | 1.2 | 5 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S12-D | 18~75 | 6 | 0.5 | 12 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S15-D | 18~75 | 6 | 0.4 | 15 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S24-D | 18~75 | 6 | 0.25 | 24 | UL, CE |