PQDE6W-U系列是一种隔离式DC-DC转换器,采用紧凑型底架安装套件封装,具有便于安装的设计,可提供6 W实续功率。这些低矮的模块具有4:1的输入电压范围,且单双稳压输出型号的能效均高达88%。该系列具有-40至+85°C的宽广工作温度范围以及9至36个和18至75个输入电压范围选项,适用于可再生能源、铁路和工业应用。
型号 | 功率 (W) | 输入电压 (Vdc) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQDE6W-Q24-D5-U | 6 | 9~36 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | -- |
PQDE6W-Q24-D12-U | 6 | 9~36 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | -- |
PQDE6W-Q24-D15-U | 6 | 9~36 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | -- |
PQDE6W-Q24-D24-U | 6 | 9~36 | 24/ -24 | 0.125/ -0.125 | -- |
PQDE6W-Q24-S3-U | 6 | 9~36 | 3.3 | 1.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S5-U | 6 | 9~36 | 5 | 1.2 | -- |
PQDE6W-Q24-S9-U | 6 | 9~36 | 9 | 0.667 | -- |
PQDE6W-Q24-S12-U | 6 | 9~36 | 12 | 0.5 | -- |
PQDE6W-Q24-S15-U | 6 | 9~36 | 15 | 0.4 | -- |
PQDE6W-Q24-S24-U | 6 | 9~36 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D5-U | 6 | 18~75 | 5/ -5 | 0.6/ -0.6 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D12-U | 6 | 18~75 | 12/ -12 | 0.25/ -0.25 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-D15-U | 6 | 18~75 | 15/ -15 | 0.2/ -0.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S3-U | 6 | 18~75 | 3.3 | 1.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S5-U | 6 | 18~75 | 5 | 1.2 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S12-U | 6 | 18~75 | 12 | 0.5 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S15-U | 6 | 18~75 | 15 | 0.4 | CE, UKCA |
PQDE6W-Q48-S24-U | 6 | 18~75 | 24 | 0.25 | CE, UKCA |