有源

PQQC6-OS系列

8引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PQQC6-OS系列
PQQC6-OS系列其他视图

概述

  • 6W
  • 2:1输入范围
  • 单稳压输出
  • -40到+85°C温度范围
  • 行业标准8针系统级封装(SIP)
  • 远程开/关控制

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - CE, UKCA

文档

说明

PQQC6-OS 系列是紧凑型稳压 DC-DC 转换器,输出功率为 6 W,具有 -40 至 +85 °C 的宽泛温度范围。这些低功率 DC-DC 转换器具有 2:1 的输入范围、行业标准 8 引脚 SIP 封装、短路和过流保护,可为各种工业、测试和测量以及电信应用提供耐用的解决方案。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    1500
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.866 x 0.323 x 0.504
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    22 x 8.2 x 12.8
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
PQQC6-D48-S5-OS 36~75 6 5 1.2 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PQQC6-D48-S12-OS 36~75 6 12 0.5 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PQQC6-D48-S15-OS 36~75 6 15 0.4 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PQQC6-D48-S24-OS 36~75 6 24 0.25 CE, UKCA 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink