有源

VQA3-S系列

7引脚SIP隔离式DC-DC转换器

VQA3-S系列
VQA3-S系列其他视图

概述

  • 3W
  • 1:1输入范围
  • 双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • 高达87%的高效率

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - UL/cUL

文档

说明

VQA3-S系列是专为IGBT驱动器应用而设计的7针SIP隔离式DC-DC转换器。这些DC-DC转换器具有双路非稳压输出、更广的温度范围、5000V直流电压隔离以及高达87%的高运行效率,非常适合为风力涡轮机和太阳能电池板应用提供完全隔离的栅极驱动。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    5600
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.77 x 0.39 x 0.49
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
VQA3-S12-D15-S 10.8~13.2 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VQA3-S15-D15-S 13.5~16.5 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VQA3-S24-D15-S 21.6~26.4 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VQA3-S5-D15-S 4.5~5.5 2.4 15/ -8.7 0.08/ -0.08 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VQA3-SX12-D15-S 9~15 3 15/ -9 0.1/ -0.1 UL/cUL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink