SOFTWARE DEFINED POWER


硬件解决方案

This product is now owned and supported by Virtual Power Systems. Please contact them for support.

电力耗尽是数据中心和类似的IT和通信基础设施运营商持续关注的问题。致力于在优化占地空间的同时提高处理和存储能力是一场永无休止的战斗。为了解决这个日益突出的问题,CUI与Virtual Power Systems合作开发了ICE,一个利用现有的基础设施占地空间,通过将其视为资源进行缩放,从而在数据中心内输送更多电力的软件/硬件解决方案。它能够职能、动态地将电力分配到机架、支路和IT节点,并持续关注数据中心拓扑中的功耗需求。

借助ICE系统,数据中心运营商可以减少15-25%的运营成本和40-60%的资本支出。

优势

性能


在显著提高现有电能和IT占用空间使用率的同时,简化基础设施管理。

可扩展性


ICE的一项功能,能够自动识别新硬件,从而确保电源可用性,并降低添加或更换服务器、机架、外壳或容器的复杂性。

可靠性


通过将峰值负载抑制和备用电源直接置于机架内,ICE能够以低于其他解决方案的成本消除单一故障点。

自动化


创新型ICE软件与ICE硬件紧密集成在一起,能够自动发现新的系统硬件、监控功率行为,并实时跟踪数据中心使用模式。

系统概述

释放未充分利用的供电能力

调峰


ICE系统结合CUI的ICE端子,利用调峰原理来释放冗余的供电能力。通过剖析电力需求并使用电池存储,可以在使用率较低期间利用存储的电力来管理峰值需求。

动态冗余


为客户提供2N SLA(服务级别协议)的数据中心通常都建有两倍数量的电气基础设施,用于支持预定的峰值负载。这就意味着为了支持现有应用,电源系统始终都处于超配状态。

CUI的ICE交换机与VPS的ICE软件应用套件结合使用,使数据中心提供商能够挖掘这部分多余的电力,利用它执行非关键SLA应用,却又不会影响/干扰已经就位的2N SLA应用。

如果其中有一路供电发生故障,(交换机)就会按照ICE软件套件中设定的优先级,首先输送电力到2N SLA应用,再将剩余电力送往非关键应用。

一个平台,三种最大化电能利用率的方式


ICE软件应用套件利用现有的基础设施占地空间,通过将其视为资源进行缩放,从而在数据中心内输送更多的电力。它能够职能、动态地将电力分配到机架、支路和IT节点,并持续关注数据中心拓扑中的功耗需求。

共用机架


  • 可以根据需求和历史使用模式的不同,智能地跨机架进行配电。恢复损耗的功率,并提高当前电力基础设施的效率。
  • 可实时自动地将电力供应分配到机架和支路,从而保障任务关键型计算需求。
  • 利用实时功率缓存来降低峰值功率负载。
  • 通过动态预配置新组件来限制使用附加功率。
  • 快速定位错误或故障设备,从而提高可用性和SLA

共用节点


  • 根据需求和历史模式智能地向单独节点配电,从而提高基础设施的效率和利用率。
  • 借助基于优先级和可用性自动实施的节点级别协议,增加功率控制的粒度。
  • 动态功率封顶在消除IT节点性能重大变更的同时,可以维护世界一流的SLA。

共用电源


  • 可以根据可用性、成本或需求的不同,充分利用多个电源。
  • 将备用发电机和次级电源用作功率容量放大器,而非失效备援。
  • 在面积显著减小的空间内提高可再生能源的生产率。

由ICE软件应用套件控制


自动化或消除手动任务


  • 工作负载布局
  • 功率容量预算编制
  • 需求响应
  • 最高价格优化
  • 维护

高可视性和明智的决定


  • 故障预测
  • 试运行决定
  • 实时运行健康状况

硬件概述

ICE端子


CUI制造的ICE端子电源系统提供即插即用的方式将弹性电力的优势引入数据中心。CUI的创新设计旨在用作模块化机架式电源架,可以让机架充分利用ICE软件堆栈,并实现软件定义电源的优势。最棒的一点在于,它设计用于与您现已拥有或准备购置的IT设备配套使用。

一个设计/多个部署选项


特性


  • 适用于交流电的模块化设计
  • 高4U (44.5 mm),宽19” (483 mm)
  • 热插拔模块
  • 锂离子电池化学成分
  • 12 kW输出
  • 208 ~ 240 V输入馈送
  • 208 ~ 240 V输出馈送
  • 单相和三相SKU

机架中


  • 机架级别爆炸半径
  • 每个机架12 kW输出

一排的末端


  • 可堆叠为10个单元
  • 120 kW输出
  • 每相N+1个冗余

ICE交换机


ICE交换机这一产品旨在通过为承担关键任务的2N应用提供动态冗余,释放数据中心中未使用的电力。该装置由安装在同一个19”机架上的两套完全相同的模块组成。两个模块均可单独立完成热插拔,不会影响对方。

特性


  • 单相或3相配置
  • 可热插拔
  • 每个模块的可交换电流高达50A
  • 实时收集电力、传感器和诊断数据
  • 自动模块识别与注册
 
Powered By OneLink