VOF-70系列属于CUI下一代开放式框架AC-DC电源产品组合,其能效更高,且空载性能亦有改善。VOF系列具有行业标准2 x 4英寸(51 x 102 mm)占地空间,高效设计,紧凑尺寸,牢固可靠,这些特点令其成为各种消费型、工业和ITE应用的完美解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VOF-70-5 | 43 | 5 | 8.61 | UL/cUL |
VOF-70-12 | 70 | 12 | 5.9 | UL/cUL |
VOF-70-15 | 70 | 15 | 4.7 | UL/cUL |
VOF-70-24 | 70 | 24 | 3 | UL/cUL |
VOF-70-28 | 70 | 28 | 2.5 | UL/cUL |
VOF-70-48 | 70 | 48 | 1.5 | UL/cUL |