VOF-70B系列

70W, 90 ~ 264 Vac输入, 单路输出, 2 x 4英寸(51 x 102 mm), 开放式, 底架安装, AC-DC电源

VOF-70B系列
VOF-70B系列其他视图
VOF-70B系列后视图

VOF-70B系列是采用2 x 4英寸(51 x 102毫米)紧凑型底架安装套件封装的开放框架AC-DC电源产品组合。这种70 W开放框架模块的设计符合新版UL/cUL 62368-1标准针对ICT和AV设备的要求,并且还具有空载功耗低于0.3 W、高能效和二级构造的特性。

特性


  • 实续功率高达70 W
  • 通用输入电压范围
  • 行业标准2 x 4英寸(51 x 102 mm)占地空间
  • 空载功耗< 0.3W
  • 过流、过热、过压和短路保护
  • 输出微调
  • UL/cUL和TUV 62368-1安全认证
  • 效率高达89%
  • II 类构造

规格


  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    底架
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    4 x 2 x 1.24
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    101.6 x 50.8 x 29.6
  • 安全标准
     
    62368-1

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
VOF-70B-12 70 12 5.84 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-70B-12 样品索取 请求报价
VOF-70B-24 70 24 2.92 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-70B-24 样品索取 请求报价
VOF-70B-48 70 48 1.46 UL/cUL, TUV, CE, FCC 3D 模型 库存盘点VOF-70B-48 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink