产品表
所有型号
VGS-35B系列是 36 W AC-DC电源,采用 紧凑型金属盒封装。这款坚固的对流冷却器件具有低至30 mm的型面高度且空载功耗低于0.3 W,非常适合在工业应用中减少待机电源的使用。
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, DIP, 3000Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 10:1输入范围, 单稳压输出, PCB, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 单/双路非稳压输出, SIP, 6000Vdc隔离, DC-DC转换器
15W, 2:1输入比, 单稳压输出, DIP, 5600Vdc隔离, DC-DC转换器
450W, 90 ~ 264 Vac 输入, 单路输出, 医疗, 金属盒, 底架安装AC-DC电源