有源 产品图标

PGNM2-S系列

9引脚SIP隔离式DC-DC转换器

PGNM2-S系列
PGNM2-S系列其他视图

概述

  • 2W
  • 1:1输入范围
  • 单/双路非稳压输出
  • -40到+105°C温度范围
  • Leakage current less than 2µA
  • Reinforced insulation

安全与合规

  • 安全标准 - 60601
  • 安全审批 - CE, UKCA, UL

文档

说明

The PGNM2-S series of dc-dc converters offers 2 W of power, a 1:1 input range, and a wide operating temperature range of -40 to +105°C. Housed in a compact SIP package, this family of isolated modules is EN 60601-1 and UL 60601-1 certified, making it an ideal solution for medical instrumentation, consumer electronics, EV charging, and industrial electronics applications.

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    6000
  • 安全标准
     
    60601
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.768 x 0.386 x 0.492
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    19.5 x 9.8 x 12.5
  • 保护
     
    短路
  • 等级
     
    商业、医疗

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
PGNM2-S12-D12-S 10.8~13.2 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-D15-S 10.8~13.2 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-D5-S 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-D9-S 10.8~13.2 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-S12-S 10.8~13.2 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-S15-S 10.8~13.2 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-S5-S 10.8~13.2 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S12-S9-S 10.8~13.2 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S15-D15-S 13.5~16.5 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S15-D5-S 13.5~16.5 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S15-D9-S 13.5~16.5 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S15-S15-S 13.5~16.5 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S15-S5-S 13.5~16.5 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-D12-S 21.6~26.4 2 12/ -12 0.083/ -0.083 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-D15-S 21.6~26.4 2 15/ -15 0.067/ -0.067 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-D5-S 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ -0.2 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-D9-S 21.6~26.4 2 9/ -9 0.111/ -0.111 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-S12-S 21.6~26.4 2 12 0.167 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-S15-S 21.6~26.4 2 15 0.133 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-S24-S 21.6~26.4 2 24 0.083 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-S5-S 21.6~26.4 2 5 0.4 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
PGNM2-S24-S9-S 21.6~26.4 2 9 0.222 CE, UKCA, UL 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink