板上安装AC-DC电源
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
VSK-S1-3R3U | 1 | 3.3 | 0.3 | UL/cUL, CE |
VSK-S1-5U | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL, CE |
VSK-S1-9U | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL, CE |
VSK-S1-12U | 1 | 12 | 0.083 | UL/cUL, CE |
VSK-S1-15U | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL, CE |
VSK-S1-24U | 1 | 24 | 0.042 | UL/cUL, CE |