停产

PSK-S15C系列

板上安装AC-DC电源

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

PSK-S15C系列
PSK-S15C系列底视图

概述

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~264
  • 封装类型
     
    封装
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    2.118 x 1.134 x 0.925
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    53.8 x 28.8 x 23.5
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 库存盘点
PSK-S15C-3 8.9 3.3 2.7 CE, UL/cUL 库存盘点PSK-S15C-3
PSK-S15C-5 13.5 5 2.7 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S15C-5
PSK-S15C-9 15 9 1.66 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S15C-9
PSK-S15C-12 15 12 1.25 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S15C-12
PSK-S15C-15 15 15 1 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S15C-15
PSK-S15C-24 15 24 0.625 UL/cUL, CE 库存盘点PSK-S15C-24
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink