PSK-S15C系列是采用紧凑型板上安装式封装的封装AC-DC电源模块。这类单输出封装模块可输出15 W实续功率,具有4 kVac绝缘能力和-40~70°C的广阔工作温度范围,非常适合空间有限的低功率ITE、工业和消费型电子应用。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PSK-S15C-3 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | CE, UL/cUL |
PSK-S15C-5 | 13.5 | 5 | 2.7 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-9 | 15 | 9 | 1.66 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-12 | 15 | 12 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-15 | 15 | 15 | 1 | UL/cUL, CE |
PSK-S15C-24 | 15 | 24 | 0.625 | UL/cUL, CE |