板上安装AC-DC电源
该PBO-8-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些8W开放式框架电源采用超紧凑系统级封装 (SIP) 套件,能够为一系列工业、物联网 (IoT)、电信和家电应用提供可靠且经济实惠的低功耗解决方案。
型号 | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|
PBO-8-3-B | 5.28 | 3.3 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PBO-8-5-B | 8 | 5 | 1.6 | UL/cUL, CE |
PBO-8-9-B | 7.92 | 9 | 0.88 | UL/cUL, CE |
PBO-8-12-B | 8 | 12 | 0.67 | UL/cUL, CE |
PBO-8-15-B | 8 | 15 | 0.53 | UL/cUL, CE |
PBO-8-24-B | 7.92 | 24 | 0.33 | UL/cUL, CE |