PBO-5-B系列

5W, 85 ~ 305 Vac输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源

PBO-5-B系列
PBO-5-B系列底视图

该PBO-5-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些5 W开放式框架电源采用低型面系统级封装(SIP)套件,能够为一系列工业、物联网(IoT)和电信应用提供可靠且经济实惠的低功率解决方案。

特性


  • 实续功率高达5W
  • 超紧凑系统级封装 (SIP) 套件
  • 广泛的输入电压范围
  • 过流和短路保护
  • 4,000 Vac隔离式
  • 效率高达79%

规格


  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.575 x 0.787 x 0.504
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    40 x 20 x 12.8
  • 安全标准
     
    62368

可用型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PBO-5-S3.3-B 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S3.3-B 样品索取 请求报价
PBO-5-S5-B 5 5 1 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S5-B 样品索取 请求报价
PBO-5-S9-B 5 9 0.56 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S9-B 样品索取 请求报价
PBO-5-S12-B 5 12 0.42 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S12-B 样品索取 请求报价
PBO-5-S15-B 5 15 0.34 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S15-B 样品索取 请求报价
PBO-5-S24-B 5 24 0.21 UL/cUL, CE 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-5-S24-B 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink