有源

PBO-1-B系列

板上安装AC-DC电源

PBO-1-B系列
PBO-1-B系列底视图

概述

  • 1 W
  • 85 ~ 305 V直流输入(宽)
  • 5 ~ 24 V直流输出选项
  • 超紧凑直角系统级封装(SIP)套件
  • 3,000 Vac隔离式

安全与合规

  • 安全标准 - 60950, 62368
  • 安全审批 - CE, TUV, UL/cUL

文档

说明

该PBO-1-B AC-DC电源系列完美适用于在电路板空间十分稀缺的情况下进行板载AC-DC功率转换。这些1 W开放式框架电源采用低型面系统级封装(SIP)套件,能够为一系列工业、物联网(IoT)和电信应用提供可靠且经济实惠的低功率解决方案。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    85~305
  • 封装类型
     
    开放式
  • 安装方式
     
    PCB
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    60950、62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    1.38 x 0.71 x 0.43
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    35 x 18 x 11
  • 保护
     
    过流、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
PBO-1-S5-B 1 5 0.2 CE, TUV, UL/cUL -- -- 库存盘点PBO-1-S5-B -- --
PBO-1-S9-B 1 9 0.111 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-1-S9-B 样品索取 请求报价
PBO-1-S15-B 1 15 0.067 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-1-S15-B 样品索取 请求报价
PBO-1-S24-B 1 24 0.042 CE, TUV, UL/cUL 3D 模型 PCB封装 库存盘点PBO-1-S24-B 样品索取 请求报价
*已停产型号 建议替代产品
PBO-1-S5-B PBO-3C-5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink