有源

SWI36-N系列

北美叶片AC-DC壁式插座

SWI36-N系列
SWI36-N系列其他视图,带插头
SWI36-N系列白色
SWI36-N系列白色备用视图(带插头)

概述

  • 36W
  • 5 ~ 48 V 直流输出选项
  • 空载功耗< 0.1W

安全与合规

  • 安全标准 - 62368
  • 安全审批 - FCC, PSE, UL/cUL

文档

说明

The SWI36-N series is a 36 W North American wall plug power adapter. 这款AC-DC电源的空载功耗低于0.1 W,是CUI利用最新绿色电源技术为客户提供最高效电源解决方案这一举措的延续。

规格

  • 输入电压 (Vac)
     
    90~264
  • 封装类型
     
    壁式插座
  • 等级
     
    商业
  • 安全标准
     
    62368
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    3.11 x 1.34 x 2.91
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    79 x 34 x 74
  • 保护
     
    过流、过压、短路

所有型号

型号 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准 3D 模型 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
SWI36-5-N 25 5 5 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI36-5-N 样品索取 请求报价
SWI36-7.5-N 30 7.5 4 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-8.5-N 30 8.5 3.52 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-9-N 30 9 3.34 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-12-N 36 12 3 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI36-12-N 样品索取 请求报价
SWI36-13.5-N 36 13.5 2.66 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-15-N 36 15 2.4 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-16-N 36 16 2.25 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-18-N 36 18 2 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
SWI36-24-N 36 24 1.5 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 库存盘点SWI36-24-N 样品索取 请求报价
SWI36-48-N 36 48 0.75 UL/cUL、PSE、FCC 3D 模型 -- 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink