该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。
建议替代产品
产品表
所有型号
5W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
AC-DC EMC滤波器, 0.3A, 85~305Vac输入范围
3W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
1 W, 85 ~ 305 Vac 输入, 单路输出, 开放式, 板上安装, AC-DC电源
1A输出电流, 4.5~18直流电压输入, SMT, 非隔离式, DC-DC转换器
1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器