建议替代产品
产品表
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
PQA50-D24-S3-T | 18~36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQA50-D24-S5-T | 18~36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQA50-D24-S12-T | 18~36 | 50 | 12 | 4.167 | -- |
PQA50-D24-S15-T | 18~36 | 50 | 15 | 3.333 | -- |
PQA50-D24-S24-T | 18~36 | 50 | 24 | 2.083 | -- |
PQA50-D48-S3-T | 36~75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQA50-D48-S5-T | 36~75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQA50-D48-S12-T | 36~75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQA50-D48-S15-T | 36~75 | 50 | 15 | 3.333 | CE |
PQA50-D48-S24-T | 36~75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |