支持超宽输入范围的紧凑型V78-500W非隔离式DC-DC转换器系列产品,专为提供线性稳压器的高性能替代解决方案而设计。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7803W-500 | 9~72 | 1.65 | 3.3 | 0.5 | |||||
V7805W-500 | 9~72 | 2.5 | 5 | 0.5 | |||||
V7806W-500 | 9~72 | 3.25 | 6.5 | 0.5 | |||||
V7815W-500 | 20~72 | 7.5 | 15 | 0.5 | |||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | ||||||||
V7806W-500 | P7806-500 |