P78-500非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的替代方案。具有10:1的宽输入范围和EN/IEC 62368认证,还可与LM78XX型稳压器的尺寸兼容。P78-500系列同时适用于消费者和工业用途,非常适合电路板空间有限且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 安全标准 |
---|---|---|---|---|---|
P7803-500 | 9~90 | 0.5 | 1.65 | 3.3 | CE, UKCA |
P7805-500 | 9~90 | 0.5 | 2.5 | 5 | CE, UKCA |
P7806-500 | 9~90 | 0.5 | 3.25 | 6.5 | CE, UKCA |
P7809-500 | 14~90 | 0.5 | 4.5 | 9 | CE, UKCA |
P7812-500 | 18~90 | 0.5 | 6 | 12 | CE, UKCA |
P7815-500 | 20~90 | 0.5 | 7.5 | 15 | CE, UKCA |
P7824-500 | 36~90 | 0.3 | 7.2 | 24 | CE, UKCA |