V78W-500系列
V78W-500其他视图

概述

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
V7803W-500 9~72 1.65 3.3 0.5 库存盘点V7803W-500
V7805W-500 9~72 2.5 5 0.5 库存盘点V7805W-500
V7806W-500 9~72 3.25 6.5 0.5 库存盘点V7806W-500
V7809W-500 14~72 4.5 9 0.5 库存盘点V7809W-500
V7812W-500 17~72 6 12 0.5 库存盘点V7812W-500
V7815W-500 20~72 7.5 15 0.5 库存盘点V7815W-500
V7824W-500 36~72 7.2 24 0.3 库存盘点V7824W-500
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink