产品表
所有型号
紧凑型V78-2000R非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
2W, 1:1输入范围, 单路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器
2.5-5W, 欧式叶片,带水平或垂直方向AC-DC电源
200W, 单路输出, PFC, U型安装盒, 底架安装, AC-DC电源
2W, 2:1输入范围, 单稳压输出, 8针SIP, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器
1.5A输出电流, 4.75~18直流电压输入, 右角3针SIP, 非隔离式, DC-DC转换器