停产

VASD2-DIP系列

2W, 1:1输入范围, 双路非稳压输出, 14针DIP, 1000Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 安全标准
VASD2-S5-D5-DIP 4.5~5.5 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S5-D9-DIP 4.5~5.5 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S5-D12-DIP 4.5~5.5 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S5-D15-DIP 4.5~5.5 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VASD2-S12-D5-DIP 10.8~13.2 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S12-D9-DIP 10.8~13.2 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S12-D12-DIP 10.8~13.2 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S12-D15-DIP 10.8~13.2 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
VASD2-S24-D5-DIP 21.6~26.4 2 5/ -5 0.2/ 0.2 UL/cUL
VASD2-S24-D9-DIP 21.6~26.4 2 9/ -9 0.11/ 0.11 UL/cUL
VASD2-S24-D12-DIP 21.6~26.4 2 12/ -12 0.08/ 0.08 UL/cUL
VASD2-S24-D15-DIP 21.6~26.4 2 15/ -15 0.07/ 0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink