紧凑型V78-2000非隔离式DC-DC转换器系列的设计目的是为线性稳压器提供高性能的选择。利用开关技术,该系列兼容TO-220封装LM78XX型号的稳压器。与线性稳压器不同,V78DC开关式稳压器无需散热片,因此非常适合板空间不足且注重能效的应用。
型号 | 输入电压 (Vdc) | 功率 (W) | 输出电压 (Vdc) | 输出电流 (A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V7803-2000 | 4.75~18 | 6.5 | 3.3 | 2 | ||||
V7805-2000 | 7~18 | 10 | 5 | 2 | ||||
*已停产型号 | 建议替代产品 | |||||||
V7803-2000 | P78-2000-S系列 | |||||||
V7803-2000 | P7803-2000-S |