有源

P78-2000-S系列

3引脚SIP非隔离式DC-DC转换器

P78-2000-S系列
P78-2000-S系列其他视图

概述

  • 2A
  • 3 ~ 15 V直流输出选项
  • 36 V直流最大输入电压
  • -40到+85°C温度范围
  • 与LM78XX线性稳压器兼容的针脚
  • 广泛的输入电压范围
  • 空载输入电流低至0.1 mA

安全与合规

文档

说明

紧凑型封装P78-2000-S非隔离式DC-DC转换器系列具有2A输出电流,旨在为线性稳压器提供高性能的替代方案。该系列产品采用开关技术,其占地空间与LM78XX三终端线性稳压器兼容。与线性稳压器不同,P78-2000-SDC开关式稳压器系列具有高达95%的超高能效,并且无需散热器,非常适合板空间不足且注重最大程度提高能效的应用。

规格

  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    0
  • 尺寸:长x宽x高 (英寸)
     
    0.45 x 0.35 x 0.69
  • 尺寸:长x宽x高 (毫米)
     
    11.5 x 9 x 17.5
  • 保护
     
    短路

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 库存盘点 样品索取 报价请求(RFQ)
P7803-2000-S 6~36 6.6 3.3 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7803-2000-S 样品索取 请求报价
P7805-2000-S 8~36 10 5 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7805-2000-S 样品索取 请求报价
P7809-2000-S 13~36 18 9 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7809-2000-S 样品索取 请求报价
P7812-2000-S 16~36 24 12 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7812-2000-S 样品索取 请求报价
P7815-2000-S 18~36 30 15 2 3D 模型 PCB封装 库存盘点P7815-2000-S 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink