停产

VYB10W系列

10W, 4:1输入范围, 单/双稳压输出, 1500Vdc隔离, DC-DC转换器

该产品已经停产。如果您有任何问题或疑虑,请联系我们的销售团队。

概述

选项

  • 散热片
  • 远程开/关控制

所有型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 库存盘点
VYB10W-Q24-S3 9~36 7.92 3.3 2.4 库存盘点VYB10W-Q24-S3
VYB10W-Q24-S5 9~36 10 5 2 库存盘点VYB10W-Q24-S5
VYB10W-Q24-S12 9~36 10 12 0.83 库存盘点VYB10W-Q24-S12
VYB10W-Q24-S15 9~36 10 15 0.66 库存盘点VYB10W-Q24-S15
VYB10W-Q24-D5 9~36 10 5/ -5 1/1 库存盘点VYB10W-Q24-D5
VYB10W-Q24-D12 9~36 10 12/ -12 0.42/ 0.42 库存盘点VYB10W-Q24-D12
VYB10W-Q24-D15 9~36 10 15/ -15 0.33/ 0.33 库存盘点VYB10W-Q24-D15
VYB10W-Q48-S3 18~75 7.92 3.3 2.4 库存盘点VYB10W-Q48-S3
VYB10W-Q48-S5 18~75 10 5 2 库存盘点VYB10W-Q48-S5
VYB10W-Q48-S12 18~75 10 12 0.83 库存盘点VYB10W-Q48-S12
VYB10W-Q48-S15 18~75 10 15 0.66 库存盘点VYB10W-Q48-S15
VYB10W-Q48-D5 18~75 10 5/ -5 1/1 库存盘点VYB10W-Q48-D5
VYB10W-Q48-D12 18~75 10 12/ -12 0.42/ 0.42 库存盘点VYB10W-Q48-D12
VYB10W-Q48-D15 18~75 10 15/ -15 0.33/ 0.33 库存盘点VYB10W-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink