VIFSD1-SIP系列

1 W、 1:1输入范围、 单稳压输出、 6针SIP、 3000Vdc隔离、 DC-DC转换器

VIFSD1-SIP系列
VIFSD1-SIP其他视图
VIFSD1-SIP稳压DC-DC转换器系列可为转换和/或隔离分布式电源系统中的DC导轨提供经济而可靠的方法。VFSD1系列采用紧凑型系统级封装(SIP)套件,支持-40至+85 °C的宽幅工作温度范围,具有高隔离电压的特点,可为很多应用增加防护屏障并降低开关噪音,包括医疗设备、工业控制以及混合模拟/数字系统等应用领域。

特性


  • 1W隔离输出
  • 行业标准6针系统级封装(SIP)
  • 单稳压输出
  • 短路保护
  • 内部SMD构造
  • UL94-V0封装资料
  • -40到+85°C温度范围

规格


  • 稳压
     
  • 封装类型
     
    SIP
  • 隔离式(Vdc)
     
    3000
  • 尺寸:长x宽x高 (in)
     
    0.77 x 0.25 x 0.39
  • 尺寸:长x宽x高 (mm)
     
    19.56 x 6.35 x 9.91

可用型号

型号 输入电压 (Vdc) 功率 (W) 输出电压 (Vdc) 输出电流 (A) 3D 模型 PCB封装 样品索取 报价请求(RFQ)
VIFSD1-S5-S5-SIP 4.75~5.25 1 5 0.15 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S5-S12-SIP 4.75~5.25 1 12 0.08 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S12-S5-SIP 11.4~12.6 1 5 0.15 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S12-S9-SIP 11.4~12.6 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 -- 请求报价
VIFSD1-S12-S12-SIP 11.4~12.6 1 12 0.08 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S24-S5-SIP 22.8~25.2 1 5 0.15 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S24-S9-SIP 22.8~25.2 1 9 0.111 3D 模型 PCB封装 -- 请求报价
VIFSD1-S24-S12-SIP 22.8~25.2 1 12 0.08 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
VIFSD1-S24-S15-SIP 22.8~25.2 1 15 0.07 3D 模型 PCB封装 样品索取 请求报价
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink